text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S5501LD14AT

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321206174

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 24 V, Puissance de la batterie: 550 , autonome, Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 6 W, diagnostique, audible, Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du boîtier: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence