Catalog No. : RG24S4322LD13Z295
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321186179
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 432, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, diagnostiques, non-audible, source d'alimentation à courant constant, 3 Ampères, sectionneur lampes, filtre d'interférence de radioFréquence, 347VAC, DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 347VAC, Panneau de commande de zone, 3 zones, Options (zone AC): 347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.