text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S3502LD14VARFITL

Description: 

CUP:

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série RGS

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

350 W

Tension nominale

120/347 VCA, 24 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Coffret : en acier

Montage

Au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Lumacell / Lightalarms

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 16-1/8 po x Largeur 23-1/8 po