text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S3502LD14NRFZ171

Description: 

CUP:

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 24V, Puissance de la batterie : 350W, auto-alimenté, Couleur : blanc usine, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Interface système sans fil NEXUS, Bornier DC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option détection de zone) : 347VAC, panneau de contrôle de zone, 2 zones, Options (zone AC) : 347VAC, bouton de test de zone(s), lampe témoin de zone(s), Style de tête : standard, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série RGS