n° de catalogue : RG24S3502LD13Z222
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321185981
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 350, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, diagnostiques, non-audible, source d'alimentation à courant constant, 3 Ampères, sectionneur lampes, filtre d'interférence de radioFréquence, 347VAC, DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 347VAC, Panneau de commande de zone, 3 zones, Options (zone AC): 120VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…