text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S3502LD13CBJ

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V NEXUSPRO

CUP: 787321159401

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 350, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, NexusPro, source d'alimentation à courant constant, 3 Ampères, DC Bloc terminal, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence