n° de catalogue : RG24S3502LD13BKZ99
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321206723
Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 24V, Battery Wattage (W): 350, self-powered, Colour: black, 120/347VAC, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 24V, Lamp Wattage: 4W, diagnostics, audible, DC terminal block, Options (Unit AC input for zone sensing option): 120VAC, zone control panel, 5 zones, Options (zone AC): 120VAC, zone(s) test button, zones(s) pilot lamp, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…