text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S3502LD13AZV

Description:  24V STL UNIT C/W 4W-LED,CPS3A,TMBD

CUP: 624616359002

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 350W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Ampèremètre, source d'alimentation à courant constant, 3 Ampères, DC Bloc terminal, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence