text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : RG24S3502LD13

Description:  UNITE BATT 24V350W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 624616282898

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 350W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence