text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S3502L14NRZ309

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321201513

Unité de Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension DC: 24 V, Puissance de la batterie: 350 , autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 6 W, système avec interface NEXUS sans fil, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 5 zones, Options (zone AC): 120VAC, zone(s) bouton de test, zone(s) lampe témoin, Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du Cabinet: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence