text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S350213L14BKAT

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321197816

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 350, Style de phare : déco, Couleur : noir, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, diagnostique, audible, Taille du cabinet : C, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence