text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S288TB2LD13

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 624616280627

Unité de Batterie, Tension DC: 24 V, Puissance de la batterie: 288 , Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de batterie: plomb-calcium, montage T-Bar, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 4 W, Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du Cabinet: Grand
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence