text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2882LD14CBK

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321159609

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 288, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Voltmètre, Ampèremètre, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, cordon et fiche tournante de verrouillage, Bloc de jonction AC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence