text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2882LD14BXY

Description:  RG24S2882LD14LTSRFITDTLTMBB

CUP: 624616374555

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 288W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, bouton d’essai photoélectrique, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, Délai de Temporisation (15 minutes), cordon et fiche tournante de verrouillage, AC/DC Bloc terminal, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence