text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2882LD13AWK

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 624616361982

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, Type d'Unité: lieux hasardeux, Simple à distance, 2 Lampes, LED MR16, 12V-6W, Code de Sévérité: CL. I Div.1 Gr. C, D, 120VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Taille de l'Armoire: petit, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Compatible avec les phares à distance : Non
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence