text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2882LD13AFC

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321204057

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 288, autonome, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 4W, diagnostics, audible, Bloc terminal DC, Style de tête : standard, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence