text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2881LD14LB

Description:  24V STL EM UNIT C/W 6W-LED LESS BAT

CUP: 624616373206

Unité de Batterie, Tension DC: 24V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence