text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2002LD14CPS3

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 624616340123

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 200, autonome, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, alimentation constante, 3 Amps, Style de phare : standard, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du boîtier : C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence