text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2002LD13NEXRFPS

Description: 

CUP:

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 24V, Puissance de la batterie : 200W, auto-alimenté, Couleur : blanc usine, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 4W, interface du système sans fil NEXUS, alimentation constante, 3 ampères, style de tête : standard, autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série RGS

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

200 W

Tension nominale

120/347 VCA, 24 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Coffret : en acier

Montage

Au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

4 W

Classifications

Marque de produit

Emergi-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 16-1/8 po x Largeur 16-1/8 po

Documents/outils de soutien

Feuille d'instruction

NA

Dessin de vente

NA