text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2002LD13BVD

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321201872

Unité de Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension DC: 24 V, Puissance de la batterie: 200 , autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 4 W, diagnostique, non audible, source d'alimentation à courant constant, 3 Ampères, Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du Cabinet: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence