text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S2002130LD13BK

Description:  24V STEEL EM UNIT 4W-LED BLK

CUP: 624616373503

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 200W, Style de phare: deco, Couleur: noir, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Taille de l'Armoire: B, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence