text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S144VARFITMBB

Description:  24V STEEL EM UNIT C/W V A RFI TMBB

CUP: 624616359538

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 144W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, aucune lampe, Voltmètre, Ampèremètre, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, AC/DC Bloc terminal, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence