n° de catalogue : RG24S1442LD14CDD
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321205627
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 144, autonome, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Style du phare : standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…