text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24144XE1A1LD13S1ZC

Description: 

CUP:

Unité de combinaison de sortie, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie : 144W, Type d'unité : emplacements dangereux, face unique, télécommande unique, 1 lampe, MR16 LED, 24V-4W, Code de gravité : Classe I, Div. 1 et 2, Gr. B, 277VAC, Type de batterie : plomb-calcium, auto-alimenté, Taille de l'armoire : grande, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série RG-X Exit DEL

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

144 W

Tension nominale

120/347 VCA, 24 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

1

Matériau

Boîtier : en acier, Cubes d'éclairage : en thermoplastique

Montage

Au mur ou au plafond

Couleur

Blanc

Puissance de la lampe

4 W

Classifications

Marque de produit

Lumacell / Lightalarms

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 4-3/4 po x Largeur 30-3/4 po