text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24144XA2LD13S2

Description:  24V EXP BATT UNIT C1 D1 GR CD

CUP: 624616361234

Unité de Batterie, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 144W, Type d'Unité: lieux hasardeux, double à distance, 1 Lampe, LED MR16, 24V-4W, Code de Sévérité: CL. I Div.1 Gr. C, D, 120VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Taille de l'Armoire: grand, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence