text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S724LD10

Description:  12V STEEL EM UNIT C/W 4 X 6W LED

CUP: 624616355615

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, quatre lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence