text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S722LD10NEXP

Description:  12V STL EM UNIT NEXUSPRO BLUETOOTH

CUP: 624616374319

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, interface du système sans fil NEXUS, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence