text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S722L15GYNEXRF

Description:  12V STL UNIT NEXUS WIRELESS HPI HDS

CUP: 624616373275

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, Deux phares, 12V, 24V-15W LED, Couleur: Gris, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, Type d'Unité: NEMA 1, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence