text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S36TB2130LD10BK

Description: 

CUP:

Unité de batterie, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 36W, Couleur : noir, 120/347VAC, Type de batterie : plomb-calcium, montage en T-Bar, auto-alimenté, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Style de tête : standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : petit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série RGS-TB

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

36 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Coffret : en acier

Montage

Au plafond

Couleur

Noir

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Lumacell / Lightalarms

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 13 po x Largeur 23-3/4 po