n° de catalogue : RG12S363LD9TD
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 624616314797
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 36W, auto-alimenté, Couleur : blanc usine, 120/347VAC, trois lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, temporisation (15 minutes), Style de tête : standard, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/