n° de catalogue : RG12S362LD7LTS
Description: UNITE BATTERIE
CUP: 624616335341
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 36, autonome, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, interrupteur de test activé par la lumière, Style de tête : standard, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du boîtier : A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…