text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S362LD7LDTD

Description:  EML TEMPLATE PLPG 13359 CA MFGT

CUP: 787321209786

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 36, autonome, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, sectionneur lampes, délai de temporisation (15 minutes), Style de phare : standard, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du boîtier : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence