text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S362L6GYAT

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321208826

Unité à Batterie, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 36 , deux phares, 12 V, 24 V-6 W, DEL, Couleur: gris, 120/347 Vca , diagnostique, audible, Type d'unité: NEMA 1, Type de batterie: plomb-calcium, autonome, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du boîtier: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence