n° de catalogue : RG12S360213010Z166
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321130172
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 360W, Style de phare: deco, Couleur: Blanc polaire, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, audible, câble sous gaine « Cabtire », bouton d’essai photoélectrique, cordon et fiche tournante de verrouillage, DC Bloc terminal, Panneau de commande de zone, 6 zones, Options (zone AC): 120VAC, zone(s) bouton test, zones(s) lampe témoin, Taille de l'Armoire: B, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…