text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : RG12S3601LD7ATN

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 624616327285

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 360W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, diagnostiques, non-audible, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descriptors

Category

Emergency Lighting