text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2502LD7Z217

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321123198

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 250W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, diagnostiques, audible, Options (Unité AC Entrée pour zone Détection o ption): 347VAC, Panneau de commande de zone, 3 zones, Options (zone AC): 347VAC, zone(s) bouton test, zones(s) lampe témoin, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence