text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2502LD10Z99

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321210270

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 250, autonome, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, diagnostic, sonore, Bloc terminal DC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : 120VAC, panneux de commande de zone, 5 zones, Options (zone AC) : 120VAC, bouton de test de zone(s), lampe témoin de zone(s), Style de tête : standard, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du boîtier : B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence