text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2502130LD10CJ

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321197533

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 250, Style de phare : déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, diagnostique, audible, cordon et fiche tournante de verrouillage, Taille de l'armoire : B, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence