text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S200TB2LD9

Description:  UNITE ACIER 12V BARRE EN T

CUP: 787321175043

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 200, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Monture en T, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: grand
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence