text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S200TB2LD7

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 624616281853

Unité de batterie, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 200, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de batterie : plomb-calcium, Montage sur barre en T, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, Style de phare : standard, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : grande
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence