text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S200NXAT

Description:  12V IND NEMA 4X C/W AT

CUP: 624616270932

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 200, Type d'Unité: NEMA-4X, autonome, 120/347VAC, aucune lampe, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence