text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S200NX2LD10ATN

Description:  UNITE FIBRE VERRE 12V INDUSTRIELLE

CUP: 787321167253

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 200, Type d'Unité: NEMA-4X, autonome, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, non-audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence