text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S200LDTL

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 624616364105

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 200, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, aucune lampe, sectionneur lampes, cordon et fiche tournante de verrouillage, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence