text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : RG12S2002LD9Z91

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 624616364433

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 200W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 5 zones, Options (zone AC): 120VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting