text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2002LD9TD

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321202480

Unité de Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension DC: 12 V, Puissance de la batterie: 200 , autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, délai de temporisation (15 minutes), Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du Cabinet: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence