text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2002LD10Z28

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER- 12V

CUP: 787321202435

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 200, autonome, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Style de phare : standard, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence