text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2002LD10ATLTS

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321207348

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage (W): 200, self-powered, Colour: factory white, 120/347VAC, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, diagnostics, audible, light activated test switch, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence