text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2002DR130LD9AT

Description: 

CUP:

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 200W, Style de tête : déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, auto-alimenté, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, diagnostic, audible, taille du boîtier : B, autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série Signature Deco Cab

Application

Institutionnel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

200 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Coffret : en acier

Montage

Au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

5 W

Classifications

Marque de produit

Lumacell / Lightalarms

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 13-7/8 po x Largeur 16-1/8 po