text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2002130L9BATN

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321130523

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 200W, Style de phare: deco, Couleur: noir, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, diagnostiques, non-audible, Taille de l'Armoire: B, Batterie Run Temps (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence