text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2001LD7Z169

Description:  RG12S2001LD7ATNZVSR3Z1

CUP: 624616374838

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 200W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, diagnostiques, non-audible, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 3 zones, Options (zone AC): 120VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence